40 特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)40
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付き小頭ボルト | 六角穴付き低頭小頭ボルト | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) |
| 品番 | SNH-M6-40-GJ | SNH-M8-40-GJ | SNH-M10-40-GJ | SNH-M16-40-GJ | SNS-M10-40-EL | SNS-M10-40-SD-EL | SLH-M10-40-SD-EL | SSC-SNS-M8-40-EL | SNSS-M10-40-FC |
| 特長 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | 異種金属接触腐蝕防止 | 高強度 | 小頭 省スペース |
低頭 小頭 省スペース |
高強度 脱落防止・紛失防止 |
かじり・焼きつき防止 |
| 価格(税別) | 3,830円~ | 3,830円~ | 3,830円~ | 7,650円~ | 1,710円~ | 3,080円~ | 3,210円~ | 390円~ | 3,490円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M16 | M10 | M10 | M10 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(フッ素コーティング) | 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | 六角穴付き脱落防止ねじ(PTFEコーティング) | 六角穴付きボルト(金コーティング) |
| 品番 | SNSS-M10-40-SD-FC | SSC-M8-40-FC | SNSS-M10-40-MO | SNSS-M10-40-SD-MO | SNSS-M10-40-RY | SSC-M8-40-RY | SNSS-M10-40-TF | SSC-M8-40-TF | SNSS-M10-40-AUS |
| 特長 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
かじり・焼きつき防止 | 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
かじり・焼きつき防止 |
| 価格(税別) | 560円~ | 400円~ | 3,240円~ | 580円~ | 650円~ | 830円~ | 880円~ | 980円~ | お問い合わせ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M10 | M8 | M10 | M10 | M10 | M8 | M10 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | ||||||||
| 品番 | SNSS-M10-40-BK | ||||||||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
||||||||
| 価格(税別) | 2,920円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M10 | ||||||||
| ねじ長さ | 40 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質