M5 特殊表面処理ねじ・ボルト
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト(頭部PFAコーティング) | シール座金(PFAコーティング) | |||||||
| 品番 | SNHS-M5-HTF | SWS-5-HTF | |||||||
| 特長 | 耐薬品 | 耐薬品 | |||||||
| 価格(税別) | 480円~ | 480円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | |||||||
| 表面処理 | PFAコーティング | PFAコーティング | |||||||
| ねじの呼び | M5 | M5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNHS-M5-10-HTF SNHS-M5-12-HTF SNHS-M5-16-HTF SNHS-M5-20-HTF SNHS-M5-25-HTF | SWS-5-HTF |