M16 特殊表面処理ねじ・ボルト

特殊表面処理ねじ

特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
写真 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) 六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
品名 六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) 六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
品番 SNH-M16-GJ SHN-M16-GJ SWA-17-30-3-F-GJ SWA-16-20-AWEL SWA-16-25-AWEL SWA-16-30-AWEL SWA-16-35-AWEL SWA-16-40-AWEL SWA-16-50-AWEL
特長 異種金属接触腐蝕防止 異種金属接触腐蝕防止 異種金属接触腐蝕防止 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション
価格(税別) 7,650円~ 7,650円~ 7,650円~ 1,410円~ 1,480円~ 1,820円~ 4,050円~ 4,960円~ 5,700円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
表面処理 異種金属接触腐蝕防止処理 異種金属接触腐蝕防止処理 異種金属接触腐蝕防止処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNH-M16-20-GJ SNH-M16-25-GJ SNH-M16-30-GJ SNH-M16-35-GJ SNH-M16-40-GJ SHN-M16-GJ SWA-17-30-3-F-GJ SWA-16-20-2-AWEL SWA-16-20-3-AWEL SWA-16-20-5-AWEL SWA-16-25-3-AWEL SWA-16-25-5-AWEL SWA-16-30-3-AWEL SWA-16-30-5-AWEL SWA-16-35-3-AWEL SWA-16-35-5-AWEL SWA-16-40-3-AWEL SWA-16-40-5-AWEL SWA-16-50-3-AWEL SWA-16-50-5-AWEL

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら