M2 特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | |||||
| 品番 | SSH-M2-EL | SSH-M2-EL-ALK | SWA-2-8-AWEL | SNSS-M2-BK | |||||
| 特長 | 省スペース 極低頭 |
省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
豊富なバリエーション | 反射防止 耐蝕 |
|||||
| 価格(税別) | 870円~ | 1,130円~ | 900円~ | 1,330円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ステンレスブラック | |||||
| ねじの呼び | M2 | M2 | M2 | M2 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SSH-M2-10-EL SSH-M2-12-EL SSH-M2-4-EL SSH-M2-5-EL SSH-M2-6-EL SSH-M2-8-EL | SSH-M2-10-EL-ALK SSH-M2-12-EL-ALK SSH-M2-4-EL-ALK SSH-M2-5-EL-ALK SSH-M2-6-EL-ALK SSH-M2-8-EL-ALK | SWA-2-8-1-AWEL SWA-2-8-2-AWEL | SNSS-M2-3-BK SNSS-M2-4-BK SNSS-M2-5-BK SNSS-M2-6-BK |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質