M3 いたずら防止ねじ

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
写真 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき)
品番 SRBS-M3 SSC-SRBS-M3 SRHS-M3 SRGS-M3 SRSAS-M3 SRTRS-M3 SRTSQ-M3-TZB SRTSQ-M3-TZB-ALK SRP-M3-TZB
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
脱落防止・紛失防止
いたずら防止
六角穴
ピンつき
ファイブロブ穴
ピンつき
スリーロブ穴
ピンつき
トライアングル穴 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
十字穴
ピンつき
価格(税別) 720円~ 300円~ 920円~ 690円~ 1,710円~ 990円~ 540円~ 1,000円~ 420円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 スティール スティール スティール
表面処理 - - - - - - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理
ねじの呼び M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRBS-M3-10 SRBS-M3-12 SRBS-M3-15 SRBS-M3-16 SRBS-M3-20 SRBS-M3-25 SRBS-M3-6 SRBS-M3-8 SSC-SRBS-M3-10 SSC-SRBS-M3-12 SSC-SRBS-M3-16 SSC-SRBS-M3-8 SRHS-M3-10 SRHS-M3-12 SRHS-M3-16 SRHS-M3-6 SRHS-M3-8 SRGS-M3-10 SRGS-M3-12 SRGS-M3-16 SRGS-M3-20 SRGS-M3-6 SRGS-M3-8 SRSAS-M3-10 SRSAS-M3-12 SRSAS-M3-20 SRSAS-M3-6 SRSAS-M3-8 SRTRS-M3-10 SRTRS-M3-12 SRTRS-M3-16 SRTRS-M3-20 SRTRS-M3-6 SRTRS-M3-8 SRTSQ-M3-10-TZB SRTSQ-M3-6-TZB SRTSQ-M3-8-TZB SRTSQ-M3-10-TZB-ALK SRTSQ-M3-6-TZB-ALK SRTSQ-M3-8-TZB-ALK SRP-M3-10-TZB SRP-M3-6-TZB SRP-M3-8-TZB
写真 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ワンサイドなべ小ねじ トライウィングなべ小ねじ ツーホールなべ小ねじ いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
品名 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ワンサイドなべ小ねじ トライウィングなべ小ねじ ツーホールなべ小ねじ いたずら防止極低頭ボルト いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット 六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
品番 SRP-M3-TZB-ALK SROS-M3 SRWS-M3 SRTS-M3 SRSHS-M3 SRSHS-M3-ALK SRFXS-M3 SRFXS-M3-SET SRHFS-M3
特長 十字穴
ピンつき
ナイロン溶着
マイナスドライバで
取りつけ
トライウィング穴 ツーホール いたずら防止
省スペース
極低頭
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
ヘクサロビュラ穴ピンつき 六角穴
ピンつき
価格(税別) 800円~ 500円~ 900円~ 3,520円~ 720円~ 1,500円~ 670円~ 1,470円~ 920円~
材質 スティール SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
表面処理 三価クロメート処理 - - - - - - - -
ねじの呼び M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRP-M3-10-TZB-ALK SRP-M3-6-TZB-ALK SRP-M3-8-TZB-ALK SROS-M3-10 SROS-M3-12 SROS-M3-16 SROS-M3-5 SROS-M3-6 SROS-M3-8 SRWS-M3-10 SRWS-M3-6 SRWS-M3-8 SRTS-M3-10 SRTS-M3-6 SRTS-M3-8 SRSHS-M3-10 SRSHS-M3-12 SRSHS-M3-6 SRSHS-M3-8 SRSHS-M3-10-ALK SRSHS-M3-12-ALK SRSHS-M3-6-ALK SRSHS-M3-8-ALK SRFXS-M3-10 SRFXS-M3-12 SRFXS-M3-6 SRFXS-M3-8 SRFXS-M3-10-SET SRFXS-M3-12-SET SRFXS-M3-6-SET SRFXS-M3-8-SET SRHFS-M3-10 SRHFS-M3-12 SRHFS-M3-16 SRHFS-M3-20 SRHFS-M3-25 SRHFS-M3-6 SRHFS-M3-8
写真 トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット システムシックスボルト システムシックスボルト(ナイロン溶着つき)
品名 トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット システムシックスボルト システムシックスボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRWFS-M3 SRTFS-M3 SRTFS-M3-SET SRTFS-M3-ALK SRTFS-M3-ALK-SET SRS6A-M3 SRS6A-M3-ALK
特長 トライウイング ツーホール ツーホール ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
システムシックス形状 システムシックス形状
価格(税別) 830円~ 3,160円~ 3,700円~ 3,600円~ 4,100円~ 950円~ 1,500円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 A5056 A5056
表面処理 - - - - - - -
ねじの呼び M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRWFS-M3-10 SRWFS-M3-12 SRWFS-M3-16 SRWFS-M3-20 SRWFS-M3-25 SRWFS-M3-6 SRWFS-M3-8 SRTFS-M3-10 SRTFS-M3-12 SRTFS-M3-16 SRTFS-M3-30 SRTFS-M3-6 SRTFS-M3-8 SRTFS-M3-10-SET SRTFS-M3-12-SET SRTFS-M3-16-SET SRTFS-M3-30-SET SRTFS-M3-6-SET SRTFS-M3-8-SET SRTFS-M3-10-ALK SRTFS-M3-12-ALK SRTFS-M3-16-ALK SRTFS-M3-30-ALK SRTFS-M3-6-ALK SRTFS-M3-8-ALK SRTFS-M3-10-ALK-SET SRTFS-M3-12-ALK-SET SRTFS-M3-16-ALK-SET SRTFS-M3-30-ALK-SET SRTFS-M3-6-ALK-SET SRTFS-M3-8-ALK-SET SRS6A-M3-10 SRS6A-M3-6 SRS6A-M3-8 SRS6A-M3-10-ALK SRS6A-M3-6-ALK SRS6A-M3-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)