50 いたずら防止ねじ・ボルト
いたずら防止ねじとは
市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。
いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、
コンタクトセンターにお問い合わせください!
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)50
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) | ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) | ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) | 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) | 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) |
| 品番 | SRBS-M6-50 | SRBS-M8-50 | SRGS-M6-50 | SRGS-M8-50 | SRSAS-M6-50 | SRSAS-M8-50 | SRHFS-M5-50 | SRHFS-M6-50 | SRHFS-M8-50 |
| 特長 | ヘクサロビュラ穴 ピンつき |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき |
ファイブロブ穴 ピンつき |
ファイブロブ穴 ピンつき |
スリーロブ穴 ピンつき |
スリーロブ穴 ピンつき |
六角穴 ピンつき |
六角穴 ピンつき |
六角穴 ピンつき |
| 価格(税別) | 1,190円~ | 1,980円~ | 2,590円~ | 2,220円~ | 6,150円~ | 10,200円~ | 2,600円~ | 3,010円~ | 4,930円~ |
| 材質 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M6 | M8 | M6 | M8 | M5 | M6 | M8 |
| ねじ長さ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | トライウィング皿小ねじ | トライウィング皿小ねじ | トライウィング皿小ねじ | システムファイブボルトいたずら防止ねじ用ビット | システムファイブボルトいたずら防止ねじ用ビット |
| 品番 | SRGFS-M6-50 | SRGFS-M6-50-SET | SRGFS-M6-50-ALK | SRGFS-M6-50-ALK-SET | SRWFS-M5-50 | SRWFS-M6-50 | SRWFS-M8-50 | SKRS5K-2 | SKRS5K-3 |
| 特長 | ファイブロブ ピンつき |
ファイブロブ ピンつき |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
トライウイング | トライウイング | トライウイング | システムファイブボルト用 | システムファイブボルト用 |
| 価格(税別) | 4,750円~ | 5,540円~ | 5,350円~ | 6,080円~ | 2,390円~ | 2,800円~ | 4,520円~ | 3,400円~ | 3,400円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | - | - |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M5 | M6 | M8 | - | - |
| ねじ長さ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |