4 いたずら防止ねじ・ボルト
いたずら防止ねじとは
市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。
いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、
コンタクトセンターにお問い合わせください!
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | いたずら防止極低頭ボルト | いたずら防止極低頭ボルト | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | システムファイブボルト | システムファイブボルト | システムファイブボルト | システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) | システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SRSHS-M2-4 | SRSHS-M2.5-4 | SRSHS-M2-4-ALK | SRSHS-M2.5-4-ALK | SRS5S-M2-4 | SRS5S-M2.5-4 | SRS5S-M2.6-4 | SRS5S-M2-4-ALK | SRS5S-M2.5-4-ALK |
| 特長 | いたずら防止 省スペース 極低頭 |
いたずら防止 省スペース 極低頭 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
システムファイブ形状 | システムファイブ形状 | システムファイブ形状 | システムファイブ形状 | システムファイブ形状 |
| 価格(税別) | 910円~ | 910円~ | 1,110円~ | 1,110円~ | 2,100円~ | 2,200円~ | 2,200円~ | 2,500円~ | 2,600円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M2 | M2.5 | M2 | M2.5 | M2.6 | M2 | M2.5 |
| ねじ長さ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SRS5S-M2.6-4-ALK | ||||||||
| 特長 | システムファイブ形状 | ||||||||
| 価格(税別) | 2,600円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M2.6 | ||||||||
| ねじ長さ | 4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |