32 いたずら防止ねじ・ボルト
いたずら防止ねじとは
市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。
いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、
コンタクトセンターにお問い合わせください!
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)32
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | ファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | ファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | ファイブロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット | トライアングル穴付きいたずら防止ねじ用ビット |
| 品番 | SRGB-3 | SRGB-4 | SRGB-56 | SRGB-8 | SRSAB-3 | SRSAB-4 | SRSAB-56 | SRSAB-8 | SRTRB-3 |
| 特長 | ピンつきファイブロブ穴用 | ピンつきファイブロブ穴用 | ピンつきファイブロブ穴用 | ピンつきファイブロブ穴用 | ピンつきスリーロブ穴用 | ピンつきスリーロブ穴用 | ピンつきスリーロブ穴用 | ピンつきスリーロブ穴用 | トライアングル穴用 |
| 価格(税別) | 3,590円~ | 3,590円~ | 3,590円~ | 3,590円~ | 3,870円~ | 3,870円~ | 3,870円~ | 3,870円~ | 3,870円~ |
| 材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじ長さ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | トライアングル穴付きいたずら防止ねじ用ビット | トライアングル穴付きいたずら防止ねじ用ビット | トライアングル穴付きいたずら防止ねじ用ビット | 盗難防止ナット用ソケット | 盗難防止ナット用ソケット | ||||
| 品番 | SRTRB-4 | SRTRB-5 | SRTRB-6 | SKW-6 | SKW-8 | ||||
| 特長 | トライアングル穴用 | トライアングル穴用 | トライアングル穴用 | 盗難防止ナット用 | 盗難防止ナット用 | ||||
| 価格(税別) | 3,870円~ | 3,870円~ | 3,870円~ | 5,480円~ | 5,480円~ | ||||
| 材質 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | - | - | - | - | - | ||||
| ねじ長さ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |