寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | SRGB-M4 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | SRGB-M4 | SRD-6.35 | 10 | 1.48 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | SRGB-M4 | SRD-6.35 | 10 | 1.78 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 1.73 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 2.45 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 3.54 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 5.27 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 3.04 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 3.76 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 4.45 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 6.14 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 7.9 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 12 | 3.4 | SRGB-M56 | SRD-6.35 | 10 | 9.63 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRGFS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- 梅の花をイメージした5つの溝穴の中央にピンのついた皿ボルト。装飾用にも適しています。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。