• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRFXS-SET/ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

Flat Head Bolts with Hexalobular Socket (with Pin) Rosette Washer Set

  • いたずら防止

形状図

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRFXS-M3-6-SET M3 0.5 6 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 1.3 1,470 1,617 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-8-SET M3 0.5 8 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 1.3 1,470 1,617 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-10-SET M3 0.5 10 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 1.4 1,510 1,661 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-12-SET M3 0.5 12 6 1.75 10 3.5 2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 1.5 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-8-SET M4 0.7 8 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 2.2 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-10-SET M4 0.7 10 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 2.3 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-12-SET M4 0.7 12 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 2.4 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-16-SET M4 0.7 16 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 2.8 1,760 1,936 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-20-SET M4 0.7 20 8 2.3 12 4.5 2.5 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 3.1 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-10-SET M5 0.8 10 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 4 2,410 2,651 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-12-SET M5 0.8 12 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 4.3 2,140 2,354 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-16-SET M5 0.8 16 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 4.8 2,260 2,486 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-20-SET M5 0.8 20 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 5.3 2,330 2,563 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-25-SET M5 0.8 25 10 2.8 14 5.5 3 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 5.9 2,410 2,651 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-10-SET M6 1 10 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 6.4 2,550 2,805 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-12-SET M6 1 12 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 6.8 2,550 2,805 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-16-SET M6 1 16 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 7.5 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-20-SET M6 1 20 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 8.2 2,650 2,915 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-25-SET M6 1 25 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 9.2 2,820 3,102 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-30-SET M6 1 30 12 3.4 16 6.5 3.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 10 2,930 3,223 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRFXS-SET
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) SUS304相当
ロゼットワッシャ SUS303

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトSRFXSSRFXS)とロゼットワッシャSWAS-RWSWAS-RW)のセット。
  • 皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。
  • SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

専用レンチSRXがあります。
SRX

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

適用ビットSRXBがあります。
SRXB

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRFXS-SETヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります