寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRHFS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.53 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.61 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.69 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.77 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.94 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | SRH-2 | SRHB-2 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 1.2 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 1.5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 1.8 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 2.2 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2.5 | SRH-2.5 | SRHB-2.5 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 3.7 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 4.2 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 4.8 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 6 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 10 | 2.8 | 3 | SRH-3 | SRHB-3 | SRD-6.35 | 10 | 7.4 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 3.9 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 4.3 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 5 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 5.7 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 6.5 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 7.4 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 8.3 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 9.1 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 12 | 3.4 | 4 | SRH-4 | SRHB-4 | SRD-6.35 | 10 | 12 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 9 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 9 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 11 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 12 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 13 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 15 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 17 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 18 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 4.7 | 5 | SRH-5 | SRHB-5 | SRD-6.35 | 10 | 23 | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 18.3 | 5.6 | 6 | SRH-6 | SRHB-6 | SRD-6.35 | 10 | 19 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 18.3 | 5.6 | 6 | SRH-6 | SRHB-6 | SRD-6.35 | 10 | 23 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRHFS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 18.3 | 5.6 | 6 | SRH-6 | SRHB-6 | SRD-6.35 | 10 | 29 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRHFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。