• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRHB/六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

Special Bits for Tamper Resistance Screws

  • いたずら防止

形状図

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B 適用六角穴ねじ 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SRHS SRHFS
SRHB-2 2 SRHS-M3 SRHFS-M3 4.81 1,430 1,573 カート 在庫品
SRHB-2.5 2.5 SRHS-M4 SRHFS-M4 4.93 1,430 1,573 カート 在庫品
SRHB-3 3 SRHS-M5 SRHFS-M5 4.85 1,430 1,573 カート 在庫品
SRHB-4 4 SRHS-M6 SRHFS-M6 6.31 1,430 1,573 カート 在庫品
SRHB-5 5 - SRHFS-M8 5.51 1,430 1,573 カート 実働5日目出荷
SRHB-6 6 - SRHFS-M10 5.98 1,430 1,573 カート 実働5日目出荷


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじSRHSSRHFS専用のショートビット。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

使用例

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


関連商品

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS
SRHS

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)SRHFS
SRHFS

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

ショートビット用アダプタSKABAがあります。
SKABA

SRHB六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります