• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

APS/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 長寿命・高エネルギ吸収タイプ

PowerStop® - Long life and high energy absorption type

形状図

APS高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)- 長寿命・高エネルギ吸収タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 Lm d d1 e W H sw1 D sw2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS-M6-0.5-S M6 0.5 30 1.8 18 1.4 5.4 8 38 3.2 10 - 4.5 6 -
APS-M6-0.5-M M6 0.5 30 1.8 18 1.4 5.4 8 38 3.2 10 - 4.5 6 -
APS-M8-1-S M8 1 40 2.5 26 2.3 6.8 9.5 49.5 4 13 - 6 12 -
APS-M8-1-M M8 1 40 2.5 26 2.3 6.8 9.5 49.5 4 13 - 6 12 -
APS-M8-1-H M8 1 40 2.5 26 2.3 6.8 9.5 49.5 4 13 - 6 12 -
APS-M10-1-S M10 1 51 2.3 - 3 - 11 62 5 13 - 8 25 -
APS-M10-1-M M10 1 51 2.3 - 3 - 11 62 5 13 - 8 25 -
APS-M10-1-H M10 1 51 2.3 - 3 - 11 62 5 13 - 8 25 -
APS-M12-1-S M12 1 56 2.3 - 3 - 13.5 69.5 6 14 - 8 35 -
APS-M12-1-M M12 1 56 2.3 - 3 - 13.5 69.5 6 14 - 8 35 -
APS-M12-1-H M12 1 56 2.3 - 3 - 13.5 69.5 6 14 - 8 35 -
APS-M14-1-S M14 1 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M14-1-M M14 1 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M14-1-H M14 1 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M14-1.5-S M14 1.5 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M14-1.5-M M14 1.5 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M14-1.5-H M14 1.5 66 3.5 - 4 - 17 83 8 17 - 10 65 -
APS-M20-1.5-S M20 1.5 76 4 - 6 - 19 95 10 24 - 14 135 -
APS-M20-1.5-M M20 1.5 76 4 - 6 - 19 95 10 24 - 14 135 -
APS-M20-1.5-H M20 1.5 76 4 - 6 - 19 95 10 24 - 14 135 -
APS-M20-1.5L-S M20 1.5 97 4 - 6 - 34 131 10 24 - 14 180 -
APS-M20-1.5L-M M20 1.5 97 4 - 6 - 34 131 10 24 - 14 180 -
APS-M25-1.5-S M25 1.5 105 4 - 8 - 31 136 12 30 - 19 300 -
APS-M25-1.5-M M25 1.5 105 4 - 8 - 31 136 12 30 - 19 300 -
APS-M25-1.5-H M25 1.5 105 4 - 8 - 31 136 12 30 - 19 300 -
APS-M25-1.5L-S M25 1.5 125 4 - 8 - 46 171 12 30 - 19 365 -
APS-M25-1.5L-M M25 1.5 125 4 - 8 - 46 171 12 30 - 19 365 -
APS-M27-3-S M27 3 105 4 - 8 - 31 136 12 32 - 19 370 -
APS-M27-3-M M27 3 105 4 - 8 - 31 136 12 32 - 19 370 -
APS-M27-3-H M27 3 105 4 - 8 - 31 136 12 32 - 19 370 -
APS-M33-1.5-S M33 1.5 125 5 - 10 - 40 165 10 - 41 24 650 -
APS-M33-1.5-M M33 1.5 125 5 - 10 - 40 165 10 - 41 24 650 -
APS-M33-1.5-H M33 1.5 125 5 - 10 - 40 165 10 - 41 24 650 -
APS-M33-1.5L-S M33 1.5 144 5 - 10 - 60 204 10 - 41 24 750 -
APS-M33-1.5L-M M33 1.5 144 5 - 10 - 60 204 10 - 41 24 750 -
APS-M45-1.5-S M45 1.5 140 6 - 12 - 30 170 10 - 60 36 1290 -
APS-M45-1.5-M M45 1.5 140 6 - 12 - 30 170 10 - 60 36 1290 -
APS-M45-1.5-H M45 1.5 140 6 - 12 - 30 170 10 - 60 36 1290 -
APS-M45-1.5L-S M45 1.5 195 6 - 12 - 55 250 10 - 60 36 1740 -
APS-M45-1.5L-M M45 1.5 195 6 - 12 - 55 250 10 - 60 36 1740 -
APS-M45-1.5L-H M45 1.5 195 6 - 12 - 55 250 10 - 60 36 1740 -

●全商品にロックナット1個が付属しています。

品番 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
s
(mm)
衝突速度
(m/s)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
min. max. min. max.
APS-M6-0.5-S 1.5 - 3200 4 1.8 3.5 0.15 1 3
APS-M6-0.5-M 1.5 - 3200 4 0.8 2.2 0.15 1 3
APS-M8-1-S 3 - 8000 5 1.8 3.5 0.15 1 4
APS-M8-1-M 4 - 9000 5 0.8 2.2 0.15 1 4
APS-M8-1-H 4 - 9000 5 0.2 1.2 0.15 1 4
APS-M10-1-S 10 - 18000 8 1.8 3.5 0.15 4 10
APS-M10-1-M 12 - 20000 8 0.8 2.2 0.15 4 10
APS-M10-1-H 12 - 20000 8 0.2 1.2 0.15 4 10
APS-M12-1-S 16 22 30000 10 1.8 3.5 0.2 6 10
APS-M12-1-M 18 25 33000 10 0.8 2.2 0.2 6 10
APS-M12-1-H 18 27 33000 10 0.2 1.2 0.2 6 10
APS-M14-1-S 30 35 45000 12 1.8 3.5 0.2 8 15
APS-M14-1-M 32 40 50000 12 0.8 2.2 0.2 8 15
APS-M14-1-H 32 45 50000 12 0.2 1.2 0.2 8 15
APS-M14-1.5-S 30 35 45000 12 1.8 3.5 0.2 8 15
APS-M14-1.5-M 32 40 50000 12 0.8 2.2 0.2 8 15
APS-M14-1.5-H 32 45 50000 12 0.2 1.2 0.2 8 15
APS-M20-1.5-S 70 100 70000 15 1.8 3.5 0.3 15 30
APS-M20-1.5-M 80 120 80000 15 0.8 2.2 0.3 15 30
APS-M20-1.5-H 80 150 80000 15 0.2 1.2 0.3 15 30
APS-M20-1.5L-S 100 170 100000 30 1.8 3.5 0.5 10 25
APS-M20-1.5L-M 120 220 120000 30 0.8 2.2 0.5 10 25
APS-M25-1.5-S 190 350 100000 25 1.8 3.5 0.4 25 50
APS-M25-1.5-M 210 400 120000 25 0.8 2.2 0.4 25 50
APS-M25-1.5-H 210 450 120000 25 0.2 1.2 0.4 25 50
APS-M25-1.5L-S 250 500 135000 40 1.8 3.5 0.6 25 55
APS-M25-1.5L-M 350 750 150000 40 0.8 2.2 0.6 25 55
APS-M27-3-S 190 350 100000 25 1.8 3.5 0.4 25 50
APS-M27-3-M 210 400 120000 25 0.8 2.2 0.4 25 50
APS-M27-3-H 210 450 120000 25 0.2 1.2 0.4 25 50
APS-M33-1.5-S 300 500 120000 30 1.8 3.5 0.4 30 55
APS-M33-1.5-M 350 750 140000 30 0.8 2.2 0.4 30 55
APS-M33-1.5-H 350 850 140000 30 0.2 1.2 0.4 30 55
APS-M33-1.5L-S 450 1100 170000 50 1.8 3.5 0.8 30 55
APS-M33-1.5L-M 500 1200 180000 50 0.8 2.2 0.8 30 55
APS-M45-1.5-S 600 1400 150000 25 1.8 3.5 0.4 30 60
APS-M45-1.5-M 650 1500 170000 25 0.8 2.2 0.4 30 60
APS-M45-1.5-H 650 1600 170000 25 0.2 1.2 0.4 30 60
APS-M45-1.5L-S 1000 2600 200000 50 1.8 3.5 0.8 50 130
APS-M45-1.5L-M 1200 2800 220000 50 0.8 2.2 0.8 50 130
APS-M45-1.5L-H 1200 2800 220000 50 0.2 1.2 0.8 50 130

代替商品のご案内

※APS-M6の代替商品はPME、APS-M8~M33の代替商品はPHEになります。

以下のページにて、旧品番を入力すると、現行品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施しました。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

商品品番一覧

APS-M10-1

  • APS-M10-1-S
  • APS-M10-1-M
  • APS-M10-1-H

APS-M12-1

  • APS-M12-1-S
  • APS-M12-1-M
  • APS-M12-1-H

APS-M14-1

  • APS-M14-1-S
  • APS-M14-1-M
  • APS-M14-1-H

APS-M14-1.5

  • APS-M14-1.5-S
  • APS-M14-1.5-M
  • APS-M14-1.5-H

APS-M20-1.5

  • APS-M20-1.5-S
  • APS-M20-1.5-M
  • APS-M20-1.5-H

APS-M20-1.5L

  • APS-M20-1.5L-S
  • APS-M20-1.5L-M

APS-M25-1.5

  • APS-M25-1.5-S
  • APS-M25-1.5-M
  • APS-M25-1.5-H

APS-M25-1.5L

  • APS-M25-1.5L-S
  • APS-M25-1.5L-M

APS-M27-3

  • APS-M27-3-S
  • APS-M27-3-M
  • APS-M27-3-H

APS-M33-1.5

  • APS-M33-1.5-S
  • APS-M33-1.5-M
  • APS-M33-1.5-H

APS-M33-1.5L

  • APS-M33-1.5L-S
  • APS-M33-1.5L-M

APS-M45-1.5

  • APS-M45-1.5-S
  • APS-M45-1.5-M
  • APS-M45-1.5-H

APS-M45-1.5L

  • APS-M45-1.5L-S
  • APS-M45-1.5L-M
  • APS-M45-1.5L-H

APS-M6-0.5

  • APS-M6-0.5-S
  • APS-M6-0.5-M

APS-M8-1

  • APS-M8-1-S
  • APS-M8-1-M
  • APS-M8-1-H

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります