• クランプレバー

クランプレバー(めねじ)- ハイジェニックデザイン

Clamp Lever - Hygienic Design

LDFS-HD-H

形状図

LDFS-HD-H

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lf min.
すべて
10
12
15

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d d1 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
適用シールリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDFS-63-M6-HD-H M6 1 10 63 60.1 62.6 43.8 16.3 19 14.8 14 72 5.5 FSRN-14-10-2-HD 105 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LDFS-63-M8-HD-H M8 1.25 12 63 62.1 64.6 45.8 18.3 19 18.8 18 180 10 FSRN-18-14-2-HD 107 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
LDFS-78-M8-HD-H M8 1.25 12 78 69.3 72.3 49.3 16.5 24 18.8 18 140 10 FSRN-18-14-2-HD 189 20,100 22,110 CAD カート 実働15日目出荷
LDFS-78-M10-HD-H M10 1.5 15 78 71.3 74.3 51.3 18.5 24 22.8 22 290 16 FSRN-22-18-2-HD 191 20,100 22,110 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDFS-HD-H
レバー部 SUS316相当
ねじ部 SUS304
摺動用シール H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのクランプレバー。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • レバー部は耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
  • 取りつけ面および摺動部がシーリングされており、クランプレバー内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

LDFS-HD-Hクランプレバー(めねじ)- ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります