• クランプレバー

クランプレバー-平座金組み込みタイプ-オールステンレス製

Clamp Lever with Flat Washer

LDMS-LW-AS

形状図

LDMS-LW-ASクランプレバー-平座金組み込みタイプ-オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-5-12-LW20-AS M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 47 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-LW20-AS M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 47 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-LW20-AS M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 47 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-LW20-AS M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 48 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-LW20-AS M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 49 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-LW20-AS M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 50 4,930 5,423 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-LW20-AS M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 4 18 60 3.9 51 4,930 5,423 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-LW20-AS M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-LW20-AS M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 47 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-LW20-AS M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 48 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-LW20-AS M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 49 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-LW20-AS M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 50 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-LW20-AS M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 52 4,930 5,423 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-LW20-AS M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 20 2 5 18 100 5.5 53 4,930 5,423 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-LW25-AS M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 100 5,660 6,226 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-LW25-AS M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 101 5,660 6,226 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-LW25-AS M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 103 5,660 6,226 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-LW25-AS M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 104 5,660 6,226 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-LW25-AS M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 107 5,660 6,226 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-LW25-AS M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 110 5,780 6,358 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-LW25-AS M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 24 180 10 114 5,850 6,435 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-LW30-AS M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 161 6,730 7,403 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-LW30-AS M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 164 6,730 7,403 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-LW30-AS M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 167 6,730 7,403 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-LW30-AS M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 171 6,800 7,480 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-LW30-AS M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 176 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-LW30-AS M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 183 7,090 7,799 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-LW30-AS M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 30 3 7 26 290 16 191 7,330 8,063 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDMS-LW-AS
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
平座金 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LDMS-LW-ASクランプレバー-平座金組み込みタイプ-オールステンレス製


使用例

長穴部品の締めつけに。

LDMS-LW-ASクランプレバー-平座金組み込みタイプ-オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります