寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECFS-3-BK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-3-OR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-3-SG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-3-SK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-3-YW | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-4-BK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-4-OR | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-4-SG | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-4-SK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | SK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-4-YW | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 13 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-5-BK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-5-OR | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-5-SG | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-5-SK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | SK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-5-YW | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 13 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-6-BK | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | BK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-6-OR | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | OR | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-6-SG | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | SG | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-6-SK | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | SK | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECFS-6-YW | M6 | 1 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 12 | YW | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECFS | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのプラスティック製クランプレバー。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
ねじ部の材質は2種類。
LECF----スティール製
LECFS----ステンレス製
- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |