• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position

PDX

形状図

PDX 寸法図

*1: PDX-8-BPDX-8-BKPDX-10-M16-BPDX-10-M16-BKはカバーキャップの形状が異なります。D2寸法は寸法表をご確認ください。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
B
すべて
6
8
10
s
すべて
8
10
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
B s M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 D2 L L1 L2 Lb sw sw1 d 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDX-6-A - 6 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 - 14 - - 13/28 42 2620 PXCS-12-14-** 5,370 5,907 CAD カート 在庫品
PDX-8-M12-A - 8 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 - 14 - - 13/28 44 2620 PXCS-12-14-** 6,590 7,249 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-A - 8 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 - 16 - - 14/38 65 4660 PXCS-16-17-** 5,370 5,907 CAD カート 在庫品
PDX-10-M16-A - 10 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 - 16 - - 14/38 67 4660 PXCS-16-17-** 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-6-AK 6 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 6 14 18 - 13/28 51 2620 PXCS-12-14-** 5,460 6,006 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M12-AK 8 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 6 14 18 - 13/28 53 2620 PXCS-12-14-** 6,700 7,370 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-AK 8 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 8 16 24 - 14/38 83 4660 PXCS-16-17-** 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-10-M16-AK 10 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 8 16 24 - 14/38 85 4660 PXCS-16-17-** 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-6-M12-AR - 6 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 - 14 - - 13/28 42 2620 PXCS-12-14-** 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M12-AR - 8 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 - 14 - - 13/28 65 2620 PXCS-12-14-** 6,590 7,249 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M16-AR - 8 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 - 16 - - 14/38 44 4660 PXCS-16-17-** 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-10-M16-AR - 10 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 - 16 - - 14/38 67 4660 PXCS-16-17-** 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-6-M12-ARK 6 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 6 14 18 - 13/28 51 2620 PXCS-12-14-** 6,820 7,502 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M12-ARK 8 8 M12 1.5 28 16 - 58 20 6 6 14 18 - 13/28 83 2620 PXCS-12-14-** 6,700 7,370 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M16-ARK 8 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 8 16 24 - 14/38 53 4660 PXCS-16-17-** 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-10-M16-ARK 10 10 M16 1.5 28 18 - 62 22 6 8 16 24 - 14/38 85 4660 PXCS-16-17-** 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-6-B - 6 8 M12 1.5 - 16 - 51 20 6 - 14 - 17 13/28 31 2620 PXCS-12-14-** 4,700 5,170 CAD カート 在庫品
PDX-8-M12-B - 8 8 M12 1.5 - 16 - 51 20 6 - 14 - 17 13/28 34 2620 PXCS-12-14-** 5,670 6,237 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-B - 8 10 M16 1.5 - 18 20 58 22 6 - 16 - 17 14/38 51 4660 PXCS-16-17-** 4,700 5,170 CAD カート 在庫品
PDX-10-M16-B - 10 10 M16 1.5 - 18 20 58 22 6 - 16 - 17 14/38 54 4660 PXCS-16-17-** 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-6-BK 6 8 M12 1.5 - 16 - 51 20 6 6 14 18 17 13/28 42 2620 PXCS-12-14-** 4,800 5,280 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-M12-BK 8 8 M12 1.5 - 16 - 51 20 6 6 14 18 17 13/28 44 2620 PXCS-12-14-** 5,790 6,369 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-8-BK 8 10 M16 1.5 - 18 20 58 22 6 8 16 24 17 14/38 65 4660 PXCS-16-17-** 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
PDX-10-M16-BK 10 10 M16 1.5 - 18 20 58 22 6 8 16 24 17 14/38 71 4660 PXCS-16-17-** 6,210 6,831 CAD カート 実働15日目出荷

専用キーPDX-Kは別売りです。別途注文してください。
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
PDX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 スティール
三価クロメート処理
ピン SUS303相当
スプリング SUS301相当
ロックナット スティ-ル
三価クロメート処理
カバーキャップ ナイロン6(各色)

ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。


特長

  • ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバーキャップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
  • 通常はピンが本体から突出しています。
  • ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
  • PDX-A PDX-AK PDX-AR PDX-ARK----ノブ操作タイプ
    ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。
    さらにノブを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
    ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
    カバーキャップはピンを収納したときに、露出します。
    PDX-ARPDX-ARKは視認性にすぐれたつや消しレッドのカバーキャップにより操作状況を容易に把握できます。
  • PDX-B PDX-BK----キー操作タイプ
    専用キーPDX-K(別売)を上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引くと、ピンが内部に収納されます。PDX-K
    さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
    ロック解除時には、キーを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
    キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。
  • 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 操作タイプ ロックナット カバーキャップの色
A ノブ操作タイプ なし*1 つや消し黒
AK ノブ操作タイプ あり つや消し黒
AR ノブ操作タイプ なし*1 つや消しレッド
ARK ノブ操作タイプ あり つや消しレッド
B キー操作タイプ なし*1 つや消し黒
BK キー操作タイプ あり つや消し黒

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。


専用キーPDX-K

PDXインデックスプランジャ - ロック機構つき

品番 価格(円) 質量(g)
PDX-K 1,950 12

関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。PXCS

PDXインデックスプランジャ - ロック機構つき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります