寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBA-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 15 | 6 | - | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 7.5 | 18 | 10 | - | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 9 | 22.5 | 15 | - | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 29 | 25 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 15 | 37 | 40 | ○ | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KBA-40-M12-BK | 40 | M12 | 1.75 | 15 | 37 | 39 | ○ | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KBA | |
|---|---|
| ボール | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 |
特長
- 美しいつや消し黒。高い品質感。
-
商品記号によりタイプが選択できます。
KBA----インサートなし
KBC----インサートつき