寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDF-16-M3 | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-16-M5 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 4 | 15 | 7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-20-M6 | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 4 | 15 | 6 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 18 | 6 | 19 | 10 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 8 | 18 | 6 | 24 | 18 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KDF-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 18 | 6 | 24 | 17 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KDF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 高品質。ヒューマンなデザイン。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- M3-M8の豊富なねじサイズ。
- 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KDM | おねじ | スティール製 |
| KDMS | おねじ | ステンレス製 |
| KDF | めねじ | スティール製 |
| KDFS | めねじ | ステンレス製 |
-
KDMS
KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
末尾記号BK----つや消し黒
末尾記号WH----つや消し白 - 白色は医療機器などへの使用に最適です。