• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KDMS/ディンプルノブ

Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KDMSディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
6
10
16
20
25
40
カラー
すべて
BK
WH

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KDMS-16-M3-6-BK 16 M3 0.5 6 11 2 11 3 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M3-6-WH 16 M3 0.5 6 11 2 11 3 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M3-10-BK 16 M3 0.5 10 11 2 11 3 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M3-10-WH 16 M3 0.5 10 11 2 11 3 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M3-16-BK 16 M3 0.5 16 11 2 11 4 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M3-16-WH 16 M3 0.5 16 11 2 11 4 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-6-BK 16 M4 0.7 6 11 2 11 3 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-6-WH 16 M4 0.7 6 11 2 11 3 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-10-BK 16 M4 0.7 10 11 2 11 3 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-10-WH 16 M4 0.7 10 11 2 11 3 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-16-BK 16 M4 0.7 16 11 2 11 4 BK 380 418 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M4-16-WH 16 M4 0.7 16 11 2 11 4 WH 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-10-BK 16 M5 0.8 10 11 2 11 5 BK 390 429 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-10-WH 16 M5 0.8 10 11 2 11 5 WH 470 517 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-16-BK 16 M5 0.8 16 11 2 11 5 BK 390 429 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-16-WH 16 M5 0.8 16 11 2 11 5 WH 470 517 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-20-BK 16 M5 0.8 20 11 2 11 6 BK 390 429 CAD カート 在庫品
KDMS-16-M5-20-WH 16 M5 0.8 20 11 2 11 6 WH 470 517 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-10-BK 20 M5 0.8 10 14 4 15 5 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-10-WH 20 M5 0.8 10 14 4 15 5 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-16-BK 20 M5 0.8 16 14 4 15 6 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-16-WH 20 M5 0.8 16 14 4 15 6 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-20-BK 20 M5 0.8 20 14 4 15 8 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M5-20-WH 20 M5 0.8 20 14 4 15 8 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-10-BK 20 M6 1 10 14 4 15 8 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-10-WH 20 M6 1 10 14 4 15 8 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-16-BK 20 M6 1 16 14 4 15 9 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-16-WH 20 M6 1 16 14 4 15 9 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-20-BK 20 M6 1 20 14 4 15 10 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-20-WH 20 M6 1 20 14 4 15 10 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-25-BK 20 M6 1 25 14 4 15 11 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-20-M6-25-WH 20 M6 1 25 14 4 15 11 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M5-20-BK 25 M5 0.8 20 18 6 19 10 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M5-20-WH 25 M5 0.8 20 18 6 19 10 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M5-25-BK 25 M5 0.8 25 18 6 19 10 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M5-25-WH 25 M5 0.8 25 18 6 19 10 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-16-BK 25 M6 1 16 18 6 19 11 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-16-WH 25 M6 1 16 18 6 19 11 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-20-BK 25 M6 1 20 18 6 19 12 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-20-WH 25 M6 1 20 18 6 19 12 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-25-BK 25 M6 1 25 18 6 19 13 BK 420 462 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M6-25-WH 25 M6 1 25 18 6 19 13 WH 510 561 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-16-BK 25 M8 1.25 16 18 6 19 16 BK 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-16-WH 25 M8 1.25 16 18 6 19 16 WH 540 594 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-20-BK 25 M8 1.25 20 18 6 19 18 BK 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-20-WH 25 M8 1.25 20 18 6 19 18 WH 540 594 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-25-BK 25 M8 1.25 25 18 6 19 20 BK 440 484 CAD カート 在庫品
KDMS-25-M8-25-WH 25 M8 1.25 25 18 6 19 20 WH 540 594 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-16-BK 32 M6 1 16 18 6 24 17 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-16-WH 32 M6 1 16 18 6 24 17 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-20-BK 32 M6 1 20 18 6 24 18 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-20-WH 32 M6 1 20 18 6 24 18 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-25-BK 32 M6 1 25 18 6 24 19 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M6-25-WH 32 M6 1 25 18 6 24 19 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-16-BK 32 M8 1.25 16 18 6 24 23 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-16-WH 32 M8 1.25 16 18 6 24 23 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-20-BK 32 M8 1.25 20 18 6 24 24 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-20-WH 32 M8 1.25 20 18 6 24 24 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-25-BK 32 M8 1.25 25 18 6 24 26 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-25-WH 32 M8 1.25 25 18 6 24 26 WH 580 638 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-40-BK 32 M8 1.25 40 18 6 24 32 BK 480 528 CAD カート 在庫品
KDMS-32-M8-40-WH 32 M8 1.25 40 18 6 24 32 WH 580 638 CAD カート 在庫品
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
KDMS
ノブ ナイロン6
(各色)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • 高品質。ヒューマンなデザイン。
  • 外周のくぼみが操作性を高めています。
  • M3-M8の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KDM おねじ スティール製
KDMS おねじ ステンレス製
KDF めねじ スティール製
KDFS めねじ ステンレス製
  • KDMS KDFS(ステンレス製)は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
    末尾記号BK----つや消し黒
    末尾記号WH----つや消し白
  • 白色は医療機器などへの使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります