• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KGUF/プラ薄型ノブ

Plastic Knob - Thin Type

形状図

KGUFプラ薄型ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGUF-M6 40 M6 1 9 9 8 20 11 300 330 CAD カート 在庫品
KGUF-M8 40 M8 1.25 9 9 8 20 12 300 330 CAD カート 在庫品
KGUF-M10 40 M10 1.5 9 9 8 20 13 300 330 CAD カート 在庫品
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
KGUF
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 黄銅

特長

  • 薄型タイプのプラスティック製ノブ。
  • 上下スペースにゆとりのない場所に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります