寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS-19-M4 | 19 | M4 | 0.7 | 9 | 14 | 6 | 12 | 4 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIFS-19-M5 | 19 | M5 | 0.8 | 9 | 14 | 6 | 12 | 4 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIFS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 10.5 | 16.5 | 7 | 14 | 7 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIFS-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 11.5 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIFS-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 14 | 22.5 | 10 | 18 | 16 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KIFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- M4~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KIM | おねじ | スティール製 |
| KIMS | おねじ | ステンレス製 |
| KIF | めねじ | スティール製 |
| KIFS | めねじ | ステンレス製 |