寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGMS-24-M6-25-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 25 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 25 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 35 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 45 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 32 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 35 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 45 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-25-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 43 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-35-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 35 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-24-M6-45-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 45 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 34 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 37 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 40 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 41 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 44 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 47 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 52 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 55 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 58 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 85 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 88 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 91 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-30-M8-30-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 133 | 7,110 | 7,821 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-40-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 136 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-30-M8-50-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 139 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 47 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 53 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 59 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 54 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 60 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 66 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 65 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 71 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 77 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 98 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 104 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 110 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| KIGMS-36-M10-35-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 145 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-45-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 151 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KIGMS-36-M10-55-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 157 | 7,530 | 8,283 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。