寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJW-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 16 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJW-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 26 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJW-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 26 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJW-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 54 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJW-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 49 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJW-63-M10 | 63 | M10 | 1.5 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 80 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJW-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 79 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJW-80-M12 | 80 | M12 | 1.75 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 170 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJW-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 153 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJW | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。