寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKM-18-M4-10 | 18 | M4 | 0.7 | 10 | 13 | 6 | 10 | 4 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-18-M4-15 | 18 | M4 | 0.7 | 15 | 13 | 6 | 10 | 5 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-18-M4-20 | 18 | M4 | 0.7 | 20 | 13 | 6 | 10 | 6 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-20-M5-10 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 6 | 12 | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-20-M5-18 | 20 | M5 | 0.8 | 18 | 14 | 6 | 12 | 8 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-20-M5-25 | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 14 | 6 | 12 | 9 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-24-M5-10 | 24 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 7 | 13 | 9 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 16 | 7 | 13 | 12 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-24-M6-28 | 24 | M6 | 1 | 28 | 16 | 7 | 13 | 13 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-30-M6-10 | 30 | M6 | 1 | 10 | 18 | 7 | 15 | 14 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-30-M6-20 | 30 | M6 | 1 | 20 | 18 | 7 | 15 | 15 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-30-M6-28 | 30 | M6 | 1 | 28 | 18 | 7 | 15 | 17 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-30-M8-25 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 7 | 15 | 20 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-30-M8-32 | 30 | M8 | 1.25 | 32 | 18 | 7 | 15 | 24 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-35-M8-12 | 35 | M8 | 1.25 | 12 | 19 | 8 | 18 | 22 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-35-M8-25 | 35 | M8 | 1.25 | 25 | 19 | 8 | 18 | 25 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKM-35-M10-30 | 35 | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 8 | 18 | 35 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KKM おねじ | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4~M10の豊富なねじサイズ。