• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KLF/ロングディンプルノブ

Long Dimple Knob

  • Good Design グッドデザイン賞受賞

形状図

KLFロングディンプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KLF-20-M5 20 M5 0.8 10 25 12 13 10 360 396 CAD カート 在庫品
KLF-20-M6 20 M6 1 14 25 12 13 9 360 396 CAD カート 在庫品
KLF-25-M5 25 M5 0.8 15 28 15 16 20 470 517 CAD カート 在庫品
KLF-25-M6 25 M6 1 15 28 15 16 19 470 517 CAD カート 在庫品
KLF-25-M8 25 M8 1.25 18 28 15 16 15 470 517 CAD カート 在庫品
KLF-32-M6 32 M6 1 18 32 17 20 41 530 583 CAD カート 在庫品
KLF-32-M8 32 M8 1.25 18 32 17 20 38 530 583 CAD カート 在庫品
KLF-32-M10 32 M10 1.5 20 32 17 20 33 550 605 CAD カート 在庫品
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
KLF
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
  • 使いやすいロングサイズです。
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KLM おねじ スティール製
KLMS おねじ ステンレス製
KLF めねじ スティール製
KLFS めねじ ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります