寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMS-20-M5-16 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 25 | 12 | 13 | 9 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-20-M5-20 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 25 | 12 | 13 | 9 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-20-M6-10 | 20 | M6 | 1 | 10 | 25 | 12 | 13 | 9 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-20-M6-16 | 20 | M6 | 1 | 16 | 25 | 12 | 13 | 10 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-20-M6-20 | 20 | M6 | 1 | 20 | 25 | 12 | 13 | 11 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 28 | 15 | 16 | 12 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-25-M5-25 | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 28 | 15 | 16 | 13 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-25-M6-16 | 25 | M6 | 1 | 16 | 28 | 15 | 16 | 13 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-25-M6-20 | 25 | M6 | 1 | 20 | 28 | 15 | 16 | 14 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-25-M6-25 | 25 | M6 | 1 | 25 | 28 | 15 | 16 | 15 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 32 | 17 | 20 | 19 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 32 | 17 | 20 | 20 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-32-M8-16 | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 17 | 20 | 23 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-32-M8-20 | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 32 | 17 | 20 | 25 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| KLMS-32-M8-25 | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 32 | 17 | 20 | 27 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KLMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- 高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。
- 使いやすいロングサイズです。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部の材質 |
|---|---|---|
| KLM | おねじ | スティール製 |
| KLMS | おねじ | ステンレス製 |
| KLF | めねじ | スティール製 |
| KLFS | めねじ | ステンレス製 |