• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KMPF/メタルプルノブ

Metal Pull Knob

形状図

KMPFメタルプルノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KMPF-16-M5 16 M5 0.8 7 18 10 12 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
KMPF-20-M6 20 M6 1 9 24 12 23 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
KMPF-25-M6 25 M6 1 9 29 14 43 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
KMPF-32-M8 32 M8 1.25 12 37 18 82 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
KMPF-36-M10 36 M10 1.5 15 42 20 119 2,790 3,069 CAD カート 在庫品
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
KMPF
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
  • オール金属製。耐久性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります