寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMPF-16-M5-TZB | 16 | M5 | 0.8 | 7 | 18 | 10 | 11 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KMPF-20-M6-TZB | 20 | M6 | 1 | 9 | 24 | 12 | 22 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KMPF-25-M6-TZB | 25 | M6 | 1 | 9 | 29 | 14 | 43 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KMPF-32-M8-TZB | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 37 | 18 | 84 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KMPF-36-M10-TZB | 36 | M10 | 1.5 | 15 | 42 | 20 | 120 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KMPF-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オール金属製。三価クロメート処理。