寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMPM-16-M6-10 | 16 | M6 | 1 | 10 | 18 | 10 | 15 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMPM-20-M8-12 | 20 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 12 | 30 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMPM-25-M8-14 | 25 | M8 | 1.25 | 14 | 29 | 14 | 51 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMPM-32-M10-16 | 32 | M10 | 1.5 | 16 | 37 | 18 | 98 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMPM-36-M12-18 | 36 | M12 | 1.75 | 18 | 42 | 20 | 144 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KMPM | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オール金属製。耐久性にすぐれています。