寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | A | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNF-12-M3 | 12 | M3 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNF-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 7 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNF-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNF-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 12 | 23 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNF-30-M8 | 30 | M8 | 1.25 | 18 | 18 | 12 | 6 | 16 | 45 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNF-36-M10 | 36 | M10 | 1.5 | 23 | 23 | 15 | 8 | 20 | 86 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNF | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L バフ研磨・クロムメッキ |
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |