• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNFS/ローレットノブ

Knurled Knob

形状図

KNFSローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNFS-12-M3 12 M3 0.5 7.5 7.5 5 2.5 6 3 300 330 CAD カート 在庫品
KNFS-16-M4 16 M4 0.7 9.5 9.5 6 3.5 8 7 410 451 CAD カート 在庫品
KNFS-20-M5 20 M5 0.8 11.5 11.5 7.5 4 10 13 510 561 CAD カート 在庫品
KNFS-24-M6 24 M6 1 15 15 10 5 12 23 690 759 CAD カート 在庫品
KNFS-30-M8 30 M8 1.25 18 18 12 6 16 45 950 1,045 CAD カート 在庫品
KNFS-36-M10 36 M10 1.5 23 23 15 8 20 86 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
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
KNFS
本体 SUS303

特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
商品記号 材質 タイプ
KNM スティール製 おねじ
KNF スティール製 めねじ
KNMS ステンレス製 おねじ
KNFS ステンレス製 めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります