• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNML/ローレットノブ - SUS316L相当

Knurled Knob - Stainless Steel SUS316L Equivalent

形状図

KNMLローレットノブ - SUS316L相当寸法図

KNMS(SUS303製)とKNML(SUS316L相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
6
10
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNML-12-M3-6 12 M3 0.5 6 7.5 5 2.5 6 3 590 649 CAD カート 在庫品
KNML-12-M3-10 12 M3 0.5 10 7.5 5 2.5 6 3 590 649 CAD カート 在庫品
KNML-12-M3-16 12 M3 0.5 16 7.5 5 2.5 6 4 590 649 CAD カート 在庫品
KNML-16-M4-6 16 M4 0.7 6 9.5 6 3.5 8 9 830 913 CAD カート 在庫品
KNML-16-M4-10 16 M4 0.7 10 9.5 6 3.5 8 9 830 913 CAD カート 在庫品
KNML-16-M4-16 16 M4 0.7 16 9.5 6 3.5 8 10 830 913 CAD カート 在庫品
KNML-20-M5-10 20 M5 0.8 10 11.5 7.5 4 10 15 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KNML-20-M5-16 20 M5 0.8 16 11.5 7.5 4 10 16 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KNML-20-M5-20 20 M5 0.8 20 11.5 7.5 4 10 16 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
KNML-24-M6-10 24 M6 1 10 15 10 5 12 28 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KNML-24-M6-16 24 M6 1 16 15 10 5 12 29 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KNML-24-M6-20 24 M6 1 20 15 10 5 12 30 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KNML-24-M6-25 24 M6 1 25 15 10 5 12 31 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KNML-24-M6-30 24 M6 1 30 15 10 5 12 32 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KNML-30-M8-16 30 M8 1.25 16 18 12 6 16 58 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
KNML-30-M8-20 30 M8 1.25 20 18 12 6 16 59 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
KNML-30-M8-25 30 M8 1.25 25 18 12 6 16 60 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
KNML-30-M8-30 30 M8 1.25 30 18 12 6 16 61 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
KNML-36-M10-20 36 M10 1.5 20 23 15 8 20 108 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
KNML-36-M10-25 36 M10 1.5 25 23 15 8 20 111 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
KNML-36-M10-30 36 M10 1.5 30 23 15 8 20 114 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
KNML-36-M10-40 36 M10 1.5 40 23 15 8 20 120 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
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
KNML
本体 SUS316L相当*1

*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:KNML10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)


特長

  • M3~M10の豊富なねじサイズ。
  • SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります