• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KP/菊ノブ

Plastic Eight Lobe Knob

形状図

KP菊ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
30
40
50

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KP-30A 30 M6 1 30 10 3 15 12 260 286 CAD カート 在庫品
KP-30 30 M8 1.25 30 10 3 15 17 260 286 CAD カート 在庫品
KP-50 50 M10 1.5 40 16 2 20 49 380 418 CAD カート 在庫品
KP-65 65 M10 1.5 50 18 2 23 66 480 528 CAD カート 在庫品
KP-65B 65 M12 1.75 50 18 2 23 83 550 605 CAD カート 在庫品
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
KP
ノブ ナイロン6(黒)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります