寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-16-M4 | 16 | M4 | 0.7 | 7 | 15 | 15 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSB-20-M5 | 20 | M5 | 0.8 | 9 | 18 | 26 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSB-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 11 | 22.5 | 59 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSB-32-M8 | 32 | M8 | 1.25 | 14.5 | 29 | 125 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSB | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 ショットブラスト |
特長
- 防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。