寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSCMS-25-M5-10-A | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 7 | - | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-15-A | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 8 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-20-A | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 10 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-25-A | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルなし | 11 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-16-A | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 12 | - | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-20-A | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 13 | - | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-25-A | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 15 | - | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-30-A | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 16 | - | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-20-A | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 24 | - | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-25-A | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 26 | - | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-40-M8-30-A | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 28 | - | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-40-A | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルなし | 30 | - | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-20-A | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 48 | - | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-25-A | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 50 | - | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-50-M10-30-A | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 53 | - | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-45-A | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルなし | 60 | - | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-63-M12-30-A | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 92 | ○ | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-63-M12-40-A | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 101 | ○ | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-63-M12-50-A | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルなし | 109 | ○ | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-25-M5-10-H | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 15 | - | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-15-H | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 16 | - | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-20-H | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 18 | - | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-25-M5-25-H | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ケーブルつき | 19 | - | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-16-H | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 20 | - | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-20-H | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 21 | - | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-25-H | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 23 | - | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-30-H | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルつき | 24 | - | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-20-H | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 32 | - | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-25-H | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 34 | - | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-30-H | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 36 | - | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-40-M8-40-H | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ケーブルつき | 38 | - | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-20-H | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 56 | - | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-25-H | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 58 | - | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-30-H | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 61 | - | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-45-H | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ケーブルつき | 68 | - | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-63-M12-30-H | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 100 | ○ | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-63-M12-40-H | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 109 | ○ | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-63-M12-50-H | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ケーブルつき | 117 | ○ | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-25-M5-10-K | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 13 | - | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-25-M5-15-K | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 14 | - | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-25-M5-20-K | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 16 | - | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-25-M5-25-K | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 17 | - | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-16-K | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 18 | - | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-20-K | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 19 | - | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-25-K | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 21 | - | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-30-K | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ボールチェーンつき | 22 | - | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-40-M8-20-K | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 30 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-40-M8-25-K | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 32 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-40-M8-30-K | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 34 | - | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-40-M8-40-K | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 4 | 30 | 3.2 | ボールチェーンつき | 36 | - | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-50-M10-20-K | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 54 | - | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-50-M10-25-K | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 56 | - | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-50-M10-30-K | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 59 | - | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-50-M10-45-K | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 5 | 35 | 3.8 | ボールチェーンつき | 66 | - | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-63-M12-30-K | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 98 | ○ | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-63-M12-40-K | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 107 | ○ | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-63-M12-50-K | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 5.5 | 37 | 3.8 | ボールチェーンつき | 115 | ○ | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSCMS-A | KSCMS-H | KSCMS-K | |
|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 |
| リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
| ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
||
| 座金 | SUS304相当 | ||
| ボールチェーン | SUS301相当 |
*1: KSCMS-63-M12はSUS303になります。
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン