寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFA-40-K8-HP | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 12 | 14 | 32 | - | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-50-K8-HP | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 15 | 18 | 60 | - | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-50-K10-HP | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 15 | 18 | 58 | - | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-63-K10-HP | 63 | M10 | 1.5 | 20 | 40 | 19 | 20 | 118 | ○ | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-63-K12-HP | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 19 | 20 | 113 | ○ | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFA-80-K12-HP | 80 | M12 | 1.75 | 20 | 50 | 23 | 25 | 231 | - | 7,160 | 7,876 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-80-K16-HP | 80 | M16 | 2 | 20 | 50 | 23 | 25 | 221 | - | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSFA-K-HP | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 軽量なアルミニウム合金製。