寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFA-40-M8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12 | 14 | 33 | - | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFA-50-M8-MT | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 32 | 15 | 18 | 63 | - | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-50-M10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 15 | 18 | 61 | - | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFA-63-M10-MT | 63 | M10 | 1.5 | 22 | 40 | 19 | 20 | 121 | ○ | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-63-M12-MT | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118 | ○ | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-80-M12-MT | 80 | M12 | 1.75 | 28 | 50 | 23 | 25 | 240 | - | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFA-80-M16-MT | 80 | M16 | 2 | 28 | 50 | 23 | 25 | 231 | - | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSFA-M-MT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 軽量なアルミニウム合金製。