寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-25-M5-25 | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-25-M5-30 | 25 | M5 | 0.8 | 30 | 16 | 8 | 12 | 9 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-25-M6-10 | 25 | M6 | 1 | 10 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-16 | 25 | M6 | 1 | 16 | 16 | 8 | 12 | 9 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-20 | 25 | M6 | 1 | 20 | 16 | 8 | 12 | 10 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-25 | 25 | M6 | 1 | 25 | 16 | 8 | 12 | 11 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-30 | 25 | M6 | 1 | 30 | 16 | 8 | 12 | 12 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-35 | 25 | M6 | 1 | 35 | 16 | 8 | 12 | 13 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-45 | 25 | M6 | 1 | 45 | 16 | 8 | 12 | 14 | - | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M6-60 | 25 | M6 | 1 | 60 | 16 | 8 | 12 | 16 | - | 270 | 297 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-10 | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-60 | 32 | M6 | 1 | 60 | 20 | 10 | 14 | 20 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M8-16 | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 20 | 10 | 14 | 15 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-20 | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 20 | 10 | 14 | 17 | - | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-25 | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 18 | - | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-30 | 32 | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 10 | 14 | 19 | - | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-35 | 32 | M8 | 1.25 | 35 | 20 | 10 | 14 | 20 | - | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 10 | 14 | 21 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 10 | 14 | 26 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-55 | 32 | M8 | 1.25 | 55 | 20 | 10 | 14 | 27 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M8-60 | 32 | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 10 | 14 | 29 | - | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 25 | 13 | 18 | 27 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 | - | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-60 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 13 | 18 | 37 | - | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-15 | 40 | M10 | 1.5 | 15 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 350 | 385 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-25 | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 13 | 18 | 28 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-30 | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 13 | 18 | 31 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-35 | 40 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-40 | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 13 | 18 | 35 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-45 | 40 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 13 | 18 | 37 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 13 | 18 | 40 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-55 | 40 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 13 | 18 | 44 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M10-60 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 13 | 18 | 51 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-15 | 50 | M10 | 1.5 | 15 | 32 | 17 | 22 | 44 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-40 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 32 | 17 | 22 | 57 | - | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 32 | 17 | 22 | 61 | - | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-60 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 32 | 17 | 22 | 67 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-20 | 50 | M12 | 1.75 | 20 | 32 | 17 | 22 | 54 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-25 | 50 | M12 | 1.75 | 25 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 600 | 660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-30 | 50 | M12 | 1.75 | 30 | 32 | 17 | 22 | 60 | - | 580 | 638 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-35 | 50 | M12 | 1.75 | 35 | 32 | 17 | 22 | 63 | - | 600 | 660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-40 | 50 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 17 | 22 | 66 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-50 | 50 | M12 | 1.75 | 50 | 32 | 17 | 22 | 74 | - | 750 | 825 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M12-60 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 17 | 22 | 81 | - | 680 | 748 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-20 | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 21 | 26 | 82 | ○ | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-25 | 63 | M12 | 1.75 | 25 | 40 | 21 | 26 | 86 | ○ | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 | ○ | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。