• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSNFS/メタルスモールノブ

Metal Small Knob

形状図

KSNFSメタルスモールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSNFS-21-M4-A 21 M4 0.7 10 18 10.5 12.5 26 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
KSNFS-21-M5-A 21 M5 0.8 10 18 10.5 12.5 26 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
KSNFS-25-M6-A 25 M6 1 12 22.5 14 14.5 42 2,070 2,277 CAD カート 在庫品
KSNFS-25-M8-A 25 M8 1.25 12 22.5 14 14.5 42 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
KSNFS-31-M8-A 31 M8 1.25 15 27 17 18.5 75 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
KSNFS-31-M10-A 31 M10 1.5 17 27 17 18.5 75 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
KSNFS-21-M4-B 21 M4 0.7 10 18 10.5 12.5 26 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
KSNFS-21-M5-B 21 M5 0.8 10 18 10.5 12.5 26 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
KSNFS-25-M6-B 25 M6 1 12 22.5 14 14.5 42 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
KSNFS-25-M8-B 25 M8 1.25 12 22.5 14 14.5 42 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
KSNFS-31-M8-B 31 M8 1.25 15 27 17 18.5 75 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
KSNFS-31-M10-B 31 M10 1.5 17 27 17 18.5 75 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
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
KSNFS
本体 SUS303
ショットブラスト

特長

  • 金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。
  • 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
  • 商品記号により、材質およびローレットの有無が選択できます。
商品記号 材質 ローレット
KSNF-A スティール製 なし
KSNF-B スティール製 あり
KSNFS-A ステンレス製 なし
KSNFS-B ステンレス製 あり

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります