• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSPMS/セブンロブノブ - パッドつき

Seven Lobe Knob with Pad

形状図

KSPMSセブンロブノブ - パッドつき

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
15
20
25
16
30
40
50
45
55

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d D1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSPMS-25-M5-10-PL 25 M5 0.8 10 16 8 12 3 1 7 790 869 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-15-PL 25 M5 0.8 15 16 8 12 3 1 8 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-20-PL 25 M5 0.8 20 16 8 12 3 1 9 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-25-PL 25 M5 0.8 25 16 8 12 3 1 10 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-10-PL 32 M6 1 10 20 10 14 3.5 1.3 10 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-16-PL 32 M6 1 16 20 10 14 3.5 1.3 11 830 913 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-20-PL 32 M6 1 20 20 10 14 3.5 1.3 12 840 924 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-25-PL 32 M6 1 25 20 10 14 3.5 1.3 13 860 946 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-30-PL 32 M6 1 30 20 10 14 3.5 1.3 14 860 946 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-20-PL 40 M8 1.25 20 25 13 18 5 1.6 24 980 1,078 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-25-PL 40 M8 1.25 25 25 13 18 5 1.6 25 980 1,078 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-30-PL 40 M8 1.25 30 25 13 18 5 1.6 27 980 1,078 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-40-PL 40 M8 1.25 40 25 13 18 5 1.6 30 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-50-PL 40 M8 1.25 50 25 13 18 5 1.6 31 1,160 1,276 CAD カート 実働15日目出荷
KSPMS-50-M10-20-PL 50 M10 1.5 20 32 17 22 6.5 1.9 43 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-25-PL 50 M10 1.5 25 32 17 22 6.5 1.9 45 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-30-PL 50 M10 1.5 30 32 17 22 6.5 1.9 47 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-45-PL 50 M10 1.5 45 32 17 22 6.5 1.9 55 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-55-PL 50 M10 1.5 55 32 17 22 6.5 1.9 60 1,360 1,496 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-10-BR 25 M5 0.8 10 16 8 12 3 0.5 7 730 803 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-15-BR 25 M5 0.8 15 16 8 12 3 0.5 8 760 836 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-20-BR 25 M5 0.8 20 16 8 12 3 0.5 9 760 836 CAD カート 在庫品
KSPMS-25-M5-25-BR 25 M5 0.8 25 16 8 12 3 0.5 10 760 836 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-10-BR 32 M6 1 10 20 10 14 4 1 10 760 836 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-16-BR 32 M6 1 16 20 10 14 4 1 11 770 847 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-20-BR 32 M6 1 20 20 10 14 4 1 12 790 869 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-25-BR 32 M6 1 25 20 10 14 4 1 13 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-32-M6-30-BR 32 M6 1 30 20 10 14 4 1 14 820 902 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-20-BR 40 M8 1.25 20 25 13 18 6 1.5 25 930 1,023 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-25-BR 40 M8 1.25 25 25 13 18 6 1.5 26 930 1,023 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-30-BR 40 M8 1.25 30 25 13 18 6 1.5 28 930 1,023 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-40-BR 40 M8 1.25 40 25 13 18 6 1.5 31 970 1,067 CAD カート 在庫品
KSPMS-40-M8-50-BR 40 M8 1.25 50 25 13 18 6 1.5 32 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
KSPMS-50-M10-20-BR 50 M10 1.5 20 32 17 22 8 2 45 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-25-BR 50 M10 1.5 25 32 17 22 8 2 47 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-30-BR 50 M10 1.5 30 32 17 22 8 2 50 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-45-BR 50 M10 1.5 45 32 17 22 8 2 58 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
KSPMS-50-M10-55-BR 50 M10 1.5 55 32 17 22 8 2 63 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
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
KSPMS-PL KSPMS-BR
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7 SUSXM7
パッド ポリアセタール(白) 黄銅

特長

  • ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。
  • ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • パッド材質は2種類。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号PL----プラスティックパッド
    末尾記号BR----黄銅パッド

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります