• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KST/セルフロックプラスティックボール

Selflock Plastic Ball Knob

形状図

KSTセルフロックプラスティックボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
5
6
8
10
12
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D C Lc H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KST-20-R5 20 5 14 18 6 - 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
KST-20-R6 20 6 14 18 5 - 210 231 CAD カート 実働15日目出荷
KST-25-R6 25 6 17 22.5 10 - 260 286 CAD カート 在庫品
KST-25-R8 25 8 16 22.5 8 - 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
KST-32-R8 32 8 17 29 23 - 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
KST-32-R10 32 10 17 29 19 - 300 330 CAD カート 在庫品
KST-40-R10 40 10 22 37 42 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
KST-40-R12 40 12 22 37 38 500 550 CAD カート 在庫品
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
KST
本体 ナイロン6(つや消し黒)

特長

  • シャフト挿入部がテーパになっているため、挿入するだけでシャフトが固定できます。
  • シャフトの寸法公差はh9としてください。

使用上の注意

金槌による打ち込み、過度な打ち込みは破損の原因となります。

取りつけ方法

KSTセルフロックプラスティックボール


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります