• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTCM/トルクコントロールノブ

Torque Control Knob

形状図

KTCMトルクコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
27
34
42
52
62
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
設定トルク(N・m)
すべて
0.7
1
1.5
2.2
2
2.5
3.2
3
4
5.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCM-27-M4-12-0.7 27 M4 0.7 12 10 19 35 9.5 0.7 41 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-16-0.7 27 M4 0.7 16 10 19 35 9.5 0.7 42 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-20-0.7 27 M4 0.7 20 10 19 35 9.5 0.7 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-25-0.7 27 M4 0.7 25 10 19 35 9.5 0.7 44 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-32-0.7 27 M4 0.7 32 10 19 35 9.5 0.7 45 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-12-1 27 M4 0.7 12 10 19 35 9.5 1 41 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-16-1 27 M4 0.7 16 10 19 35 9.5 1 42 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-20-1 27 M4 0.7 20 10 19 35 9.5 1 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-25-1 27 M4 0.7 25 10 19 35 9.5 1 44 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-32-1 27 M4 0.7 32 10 19 35 9.5 1 45 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-12-1.5 27 M4 0.7 12 10 19 35 9.5 1.5 41 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-16-1.5 27 M4 0.7 16 10 19 35 9.5 1.5 42 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-20-1.5 27 M4 0.7 20 10 19 35 9.5 1.5 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-25-1.5 27 M4 0.7 25 10 19 35 9.5 1.5 44 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M4-32-1.5 27 M4 0.7 32 10 19 35 9.5 1.5 45 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-12-0.7 27 M5 0.8 12 10 19 35 9.5 0.7 42 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-16-0.7 27 M5 0.8 16 10 19 35 9.5 0.7 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-20-0.7 27 M5 0.8 20 10 19 35 9.5 0.7 45 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-25-0.7 27 M5 0.8 25 10 19 35 9.5 0.7 46 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-32-0.7 27 M5 0.8 32 10 19 35 9.5 0.7 47 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-12-1 27 M5 0.8 12 10 19 35 9.5 1 42 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-16-1 27 M5 0.8 16 10 19 35 9.5 1 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-20-1 27 M5 0.8 20 10 19 35 9.5 1 45 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-25-1 27 M5 0.8 25 10 19 35 9.5 1 46 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-32-1 27 M5 0.8 32 10 19 35 9.5 1 47 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-12-1.5 27 M5 0.8 12 10 19 35 9.5 1.5 42 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-16-1.5 27 M5 0.8 16 10 19 35 9.5 1.5 43 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-20-1.5 27 M5 0.8 20 10 19 35 9.5 1.5 45 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
KTCM-27-M5-25-1.5 27 M5 0.8 25 10 19 35 9.5 1.5 46 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-27-M5-32-1.5 27 M5 0.8 32 10 19 35 9.5 1.5 47 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-12-1 34 M5 0.8 12 10 21 37.5 9.5 1 59 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-16-1 34 M5 0.8 16 10 21 37.5 9.5 1 60 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-20-1 34 M5 0.8 20 10 21 37.5 9.5 1 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-25-1 34 M5 0.8 25 10 21 37.5 9.5 1 62 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-32-1 34 M5 0.8 32 10 21 37.5 9.5 1 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-12-1.5 34 M5 0.8 12 10 21 37.5 9.5 1.5 59 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-16-1.5 34 M5 0.8 16 10 21 37.5 9.5 1.5 60 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-20-1.5 34 M5 0.8 20 10 21 37.5 9.5 1.5 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-25-1.5 34 M5 0.8 25 10 21 37.5 9.5 1.5 62 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-32-1.5 34 M5 0.8 32 10 21 37.5 9.5 1.5 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-12-2.2 34 M5 0.8 12 10 21 37.5 9.5 2.2 59 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-16-2.2 34 M5 0.8 16 10 21 37.5 9.5 2.2 60 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-20-2.2 34 M5 0.8 20 10 21 37.5 9.5 2.2 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-25-2.2 34 M5 0.8 25 10 21 37.5 9.5 2.2 62 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M5-32-2.2 34 M5 0.8 32 10 21 37.5 9.5 2.2 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-12-1 34 M6 1 12 10 21 37.5 9.5 1 60 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-16-1 34 M6 1 16 10 21 37.5 9.5 1 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-20-1 34 M6 1 20 10 21 37.5 9.5 1 62 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-25-1 34 M6 1 25 10 21 37.5 9.5 1 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-32-1 34 M6 1 32 10 21 37.5 9.5 1 64 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-12-1.5 34 M6 1 12 10 21 37.5 9.5 1.5 60 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-16-1.5 34 M6 1 16 10 21 37.5 9.5 1.5 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-20-1.5 34 M6 1 20 10 21 37.5 9.5 1.5 62 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-25-1.5 34 M6 1 25 10 21 37.5 9.5 1.5 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-32-1.5 34 M6 1 32 10 21 37.5 9.5 1.5 64 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-12-2.2 34 M6 1 12 10 21 37.5 9.5 2.2 60 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-16-2.2 34 M6 1 16 10 21 37.5 9.5 2.2 61 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-20-2.2 34 M6 1 20 10 21 37.5 9.5 2.2 62 14,000 15,400 CAD カート 在庫品
KTCM-34-M6-25-2.2 34 M6 1 25 10 21 37.5 9.5 2.2 63 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-34-M6-32-2.2 34 M6 1 32 10 21 37.5 9.5 2.2 64 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-16-2 42 M8 1.25 16 13.5 27 43.5 11.5 2 117 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-20-2 42 M8 1.25 20 13.5 27 43.5 11.5 2 118 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M8-25-2 42 M8 1.25 25 13.5 27 43.5 11.5 2 120 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-32-2 42 M8 1.25 32 13.5 27 43.5 11.5 2 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-40-2 42 M8 1.25 40 13.5 27 43.5 11.5 2 124 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M8-16-2.5 42 M8 1.25 16 13.5 27 43.5 11.5 2.5 117 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-20-2.5 42 M8 1.25 20 13.5 27 43.5 11.5 2.5 118 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M8-25-2.5 42 M8 1.25 25 13.5 27 43.5 11.5 2.5 120 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-32-2.5 42 M8 1.25 32 13.5 27 43.5 11.5 2.5 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-40-2.5 42 M8 1.25 40 13.5 27 43.5 11.5 2.5 124 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M8-16-3.2 42 M8 1.25 16 13.5 27 43.5 11.5 3.2 117 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-20-3.2 42 M8 1.25 20 13.5 27 43.5 11.5 3.2 118 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M8-25-3.2 42 M8 1.25 25 13.5 27 43.5 11.5 3.2 120 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-32-3.2 42 M8 1.25 32 13.5 27 43.5 11.5 3.2 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M8-40-3.2 42 M8 1.25 40 13.5 27 43.5 11.5 3.2 124 15,100 16,610 CAD カート 在庫品
KTCM-42-M10-20-2 42 M10 1.5 20 13.5 27 43.5 11.5 2 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-25-2 42 M10 1.5 25 13.5 27 43.5 11.5 2 124 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-32-2 42 M10 1.5 32 13.5 27 43.5 11.5 2 128 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-40-2 42 M10 1.5 40 13.5 27 43.5 11.5 2 130 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-50-2 42 M10 1.5 50 13.5 27 43.5 11.5 2 135 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-20-2.5 42 M10 1.5 20 13.5 27 43.5 11.5 2.5 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-25-2.5 42 M10 1.5 25 13.5 27 43.5 11.5 2.5 124 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-32-2.5 42 M10 1.5 32 13.5 27 43.5 11.5 2.5 128 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-40-2.5 42 M10 1.5 40 13.5 27 43.5 11.5 2.5 130 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-50-2.5 42 M10 1.5 50 13.5 27 43.5 11.5 2.5 135 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-20-3.2 42 M10 1.5 20 13.5 27 43.5 11.5 3.2 121 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-25-3.2 42 M10 1.5 25 13.5 27 43.5 11.5 3.2 124 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-32-3.2 42 M10 1.5 32 13.5 27 43.5 11.5 3.2 128 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-40-3.2 42 M10 1.5 40 13.5 27 43.5 11.5 3.2 130 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-42-M10-50-3.2 42 M10 1.5 50 13.5 27 43.5 11.5 3.2 135 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-25-2.5 52 M10 1.5 25 19 32 54 15.5 2.5 230 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-32-2.5 52 M10 1.5 32 19 32 54 15.5 2.5 234 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-40-2.5 52 M10 1.5 40 19 32 54 15.5 2.5 236 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-50-2.5 52 M10 1.5 50 19 32 54 15.5 2.5 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-63-2.5 52 M10 1.5 63 19 32 54 15.5 2.5 248 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-25-3 52 M10 1.5 25 19 32 54 15.5 3 230 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-32-3 52 M10 1.5 32 19 32 54 15.5 3 234 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-40-3 52 M10 1.5 40 19 32 54 15.5 3 236 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-50-3 52 M10 1.5 50 19 32 54 15.5 3 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-63-3 52 M10 1.5 63 19 32 54 15.5 3 248 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-25-4 52 M10 1.5 25 19 32 54 15.5 4 230 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-32-4 52 M10 1.5 32 19 32 54 15.5 4 234 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-40-4 52 M10 1.5 40 19 32 54 15.5 4 236 16,900 18,590 CAD カート 在庫品
KTCM-52-M10-50-4 52 M10 1.5 50 19 32 54 15.5 4 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M10-63-4 52 M10 1.5 63 19 32 54 15.5 4 248 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-25-2.5 52 M12 1.75 25 19 32 54 15.5 2.5 236 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-32-2.5 52 M12 1.75 32 19 32 54 15.5 2.5 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-40-2.5 52 M12 1.75 40 19 32 54 15.5 2.5 247 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-50-2.5 52 M12 1.75 50 19 32 54 15.5 2.5 254 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-63-2.5 52 M12 1.75 63 19 32 54 15.5 2.5 264 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-25-3 52 M12 1.75 25 19 32 54 15.5 3 236 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-32-3 52 M12 1.75 32 19 32 54 15.5 3 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-40-3 52 M12 1.75 40 19 32 54 15.5 3 247 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-50-3 52 M12 1.75 50 19 32 54 15.5 3 254 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-63-3 52 M12 1.75 63 19 32 54 15.5 3 264 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-25-4 52 M12 1.75 25 19 32 54 15.5 4 236 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-32-4 52 M12 1.75 32 19 32 54 15.5 4 241 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-40-4 52 M12 1.75 40 19 32 54 15.5 4 247 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-50-4 52 M12 1.75 50 19 32 54 15.5 4 254 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-52-M12-63-4 52 M12 1.75 63 19 32 54 15.5 4 264 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-25-3 62 M10 1.5 25 19 33 54 15.5 3 263 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-32-3 62 M10 1.5 32 19 33 54 15.5 3 237 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-40-3 62 M10 1.5 40 19 33 54 15.5 3 239 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-50-3 62 M10 1.5 50 19 33 54 15.5 3 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-63-3 62 M10 1.5 63 19 33 54 15.5 3 281 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-25-4 62 M10 1.5 25 19 33 54 15.5 4 263 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-32-4 62 M10 1.5 32 19 33 54 15.5 4 237 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-40-4 62 M10 1.5 40 19 33 54 15.5 4 239 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-50-4 62 M10 1.5 50 19 33 54 15.5 4 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-63-4 62 M10 1.5 63 19 33 54 15.5 4 281 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-25-5.5 62 M10 1.5 25 19 33 54 15.5 5.5 263 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-32-5.5 62 M10 1.5 32 19 33 54 15.5 5.5 237 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-40-5.5 62 M10 1.5 40 19 33 54 15.5 5.5 239 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-50-5.5 62 M10 1.5 50 19 33 54 15.5 5.5 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M10-63-5.5 62 M10 1.5 63 19 33 54 15.5 5.5 281 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-25-3 62 M12 1.75 25 19 33 54 15.5 3 269 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-32-3 62 M12 1.75 32 19 33 54 15.5 3 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-40-3 62 M12 1.75 40 19 33 54 15.5 3 280 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-50-3 62 M12 1.75 50 19 33 54 15.5 3 287 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-63-3 62 M12 1.75 63 19 33 54 15.5 3 297 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-25-4 62 M12 1.75 25 19 33 54 15.5 4 269 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-32-4 62 M12 1.75 32 19 33 54 15.5 4 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-40-4 62 M12 1.75 40 19 33 54 15.5 4 280 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-50-4 62 M12 1.75 50 19 33 54 15.5 4 287 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-63-4 62 M12 1.75 63 19 33 54 15.5 4 297 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-25-5.5 62 M12 1.75 25 19 33 54 15.5 5.5 269 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-32-5.5 62 M12 1.75 32 19 33 54 15.5 5.5 274 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-40-5.5 62 M12 1.75 50 19 33 54 15.5 5.5 280 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-50-5.5 62 M12 1.75 50 19 33 54 15.5 5.5 287 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
KTCM-62-M12-63-5.5 62 M12 1.75 63 19 33 54 15.5 5.5 297 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
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
正しい使い方 ここがポイント!


材質・仕上げ

KTCM
本体 アルミニウム合金
アルマイト(黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
  • 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位 : N・m

品番 設定トルク±10%
KTCM-27-** 0.7 1 1.5
KTCM-34-** 1 1.5 2.2
KTCM-42-** 2 2.5 3.2
KTCM-52-** 2.5 3 4
KTCM-62-** 3 4 5.5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります