寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | - | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | - | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 20 | - | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 21 | - | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 22 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 23 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 24 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 25 | - | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 47 | - | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 77 | - | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 80 | - | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 83 | - | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 86 | - | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 93 | - | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 14 | 20 | 131 | ○ | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 14 | 20 | 135 | ○ | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 14 | 20 | 145 | ○ | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |