寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTMS-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | - | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 21 | - | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 22 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 23 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 24 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 25 | - | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 26 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 41 | - | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 44 | - | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 48 | - | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 79 | - | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 81 | - | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 84 | - | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 90 | - | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 94 | - | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 14 | 20 | 125 | ○ | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 14 | 20 | 128 | ○ | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 14 | 20 | 132 | ○ | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 14 | 20 | 138 | ○ | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 14 | 20 | 145 | ○ | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS303 |