• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUF/ローレットノブ

Knurled Knob - Flat Type

形状図

KUFローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H Lf A d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUF-12-M3 12 M3 0.5 3 3 2.5 6 2 240 264 CAD カート 在庫品
KUF-16-M4 16 M4 0.7 4 4 3.5 8 5 240 264 CAD カート 在庫品
KUF-20-M5 20 M5 0.8 5 5 4 10 10 260 286 CAD カート 在庫品
KUF-24-M6 24 M6 1 6 6 5 12 18 350 385 CAD カート 在庫品
KUF-30-M8 30 M8 1.25 8 8 6 16 34 480 528 CAD カート 在庫品
KUF-36-M10 36 M10 1.5 10 10 8 20 64 690 759 CAD カート 在庫品
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
KUF
本体 SUM22L
バフ研磨・クロムメッキ

特長

  • フラットタイプのローレットノブ。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります