• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUPMS/ローレットノブ - パッドつき

Knurled Knob with Pad

形状図

KUPMSローレットノブ - パッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
Lm
すべて
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H D1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUPMS-20-M5-12-PL 20 M5 0.8 12 4 3 1 11 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-16-PL 20 M5 0.8 16 4 3 1 11 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-20-PL 20 M5 0.8 20 4 3 1 11 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-25-PL 20 M5 0.8 25 4 3 1 12 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-12-BR 20 M5 0.8 12 4 3 0.5 11 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-16-BR 20 M5 0.8 16 4 3 0.5 11 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-20-BR 20 M5 0.8 20 4 3 0.5 11 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
KUPMS-20-M5-25-BR 20 M5 0.8 25 4 3 0.5 12 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-12-PL 24 M6 1 12 5 3.5 1.3 18 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-16-PL 24 M6 1 16 5 3.5 1.3 18 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-20-PL 24 M6 1 20 5 3.5 1.3 19 2,030 2,233 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-25-PL 24 M6 1 25 5 3.5 1.3 20 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-30-PL 24 M6 1 30 5 3.5 1.3 21 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-12-BR 24 M6 1 12 5 4 1 19 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-16-BR 24 M6 1 16 5 4 1 19 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-20-BR 24 M6 1 20 5 4 1 20 2,010 2,211 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-25-BR 24 M6 1 25 5 4 1 21 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
KUPMS-24-M6-30-BR 24 M6 1 30 5 4 1 22 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-16-PL 30 M8 1.25 16 6 5 1.6 37 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-20-PL 30 M8 1.25 20 6 5 1.6 38 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-25-PL 30 M8 1.25 25 6 5 1.6 39 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-30-PL 30 M8 1.25 30 6 5 1.6 40 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-40-PL 30 M8 1.25 40 6 5 1.6 42 3,190 3,509 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-16-BR 30 M8 1.25 16 6 6 1.5 38 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-20-BR 30 M8 1.25 20 6 6 1.5 39 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-25-BR 30 M8 1.25 25 6 6 1.5 40 2,660 2,926 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-30-BR 30 M8 1.25 30 6 6 1.5 41 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
KUPMS-30-M8-40-BR 30 M8 1.25 40 6 6 1.5 43 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
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
KUPMS-PL KUPMS-BR
本体 SUS303 SUS303
パッド ポリアセタール 黄銅

特長

  • ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
  • ワークに傷をつけずに締めつけができます。
  • 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。
商品記号 本体材質 パッド材質
KUPM-PL スティール製 プラスティック
KUPM-BR スティール製 黄銅
KUPMS-PL ステンレス製 プラスティック
KUPMS-BR ステンレス製 黄銅

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります