プーリー
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 充実のラインアップ JIS B 1854 準拠 |
高速・高動力伝動 JIS B 1855 準拠 |
ブッシングシステム ISO 4183 準拠 |
日本最初の標準品 インチサイズ |
板金製・軽量 | 高伝動効率 ISO 9982 準拠 |
回転比調整可能 | 取りつけ簡単 | |
| 品名 | JIS V プーリー | ウェッジプーリー | イソメック® SP プーリー | 標準 V プーリー | ヴァンキン®プーリー | イソメック® ポリドライブ プーリー | 変速プーリー | イソメック® ブッシング | |
| 溝形状 | A・B・C・D | 3V・5V・8V | SP8V・SPA・SPB・SPC・SPZ | A・B・M | A1・B1 | PK | VA・VB | - | |
| 使用ベルト | A・AX・B・BX・C・CX・D | 3V・3VX・5V・5VX・8V | M・A・AX・B・BX・C・CX・3V・3VX・5V・5VX・8V | M・A・AX・B・BX | M・A・AX・B・BX | PK | M・A・AX・B・BX・C・CX | - |
プーリーの関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | Vプーリー用溝ゲージ | Vプーリー用溝ゲージ | |||||||
| 品番 | VMGU | VMG | |||||||
| 特長 | 一体型 Vプーリー用溝ゲージ |
Vプーリー用溝ゲージ | |||||||
| 価格(税別) | 4,150円~ | 6,920円~ | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | VMGU-3V VMGU-5V VMGU-8V VMGU-A VMGU-B VMGU-C VMGU-D VMGU-SPA VMGU-SPB VMGU-SPZ | VMG-3V-36 VMG-3V-38 VMG-3V-40 VMG-3V-42 VMG-5V-38 VMG-5V-40 VMG-5V-42 VMG-8V-38 VMG-8V-40 VMG-8V-42 VMG-A-34 VMG-A-36 VMG-A-38 VMG-B-34 VMG-B-36 VMG-B-38 VMG-C-34 VMG-C-36 VMG-C-38 VMG-D-36 VMG-D-38 VMG-SPA-34 VMG-SPA-38 VMG-SPB-34 VMG-SPB-38 VMG-SPZ-34 VMG-SPZ-38 |
JIS V プーリー
商品規格はJIS B 1854に準拠。JIS規格サイズ281機種に独自に369機種を加え、合計650機種を標準化。 ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
ウェッジ プーリー
商品規格はJIS B 1855に準拠。JIS規格サイズ261機種に独自に230機種を加え、合計491機種を標準化ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
イソメック® SP プーリー
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。
シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。
標準 V プーリー
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
イソメック® ポリドライブ プーリー
Vベルト伝動と平ベルト伝動の特長を併せもった新しい伝動技術。高速・高動力、軽量・コンパクト、スムーズなトラッキング。メカトロニクス対応の高効率伝動システムです。
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。
変速プーリー
回転比の微妙な調整が可能な機種17種類を標準化。簡単・確実。
従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。軸穴完成品です。
イソメック® ブッシング
安全で確実な締結システムです。設計変更への対応が容易です。納期短縮・在庫削減などの効果があります。
あらゆる回転伝動機器に適用できます。
よくあるご質問(FAQ)
Q.プーリーは軸穴加工済みですか。(Vプーリー追加工サービス)
軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス
Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。
「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。