• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ

SFHL-LH-SC-HD-H/フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Captive Screw with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 紛失防止
  • シール・パッキンつき

形状図

SFHL-LH-SC-HD-Hフランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
L
すべて
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 D2 L1 B dc 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M5-20-LH-SC-HD-H M5 0.8 20 6 11 11.8 7 8 4 FSRN-11-7-2-HD 5 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-25-LH-SC-HD-H M5 0.8 25 6 11 11.8 7 8 4 FSRN-11-7-2-HD 6 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-25-LH-SC-HD-H M6 1 25 8 13 13.8 7.5 10 4.8 FSRN-13-9-2-HD 9 3,440 3,784 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H M6 1 30 8 13 13.8 7.5 10 4.8 FSRN-13-9-2-HD 10 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-30-LH-SC-HD-H M8 1.25 30 10 16 16.8 8.5 13 6.5 FSRN-16-12-2-HD 18 4,090 4,499 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-40-LH-SC-HD-H M8 1.25 40 10 16 16.8 8.5 13 6.5 FSRN-16-12-2-HD 21 4,370 4,807 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-40-LH-SC-HD-H M10 1.5 40 12 19 19.8 9.5 16 8.2 FSRN-19-15-2-HD 34 5,120 5,632 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-50-LH-SC-HD-H M10 1.5 50 12 19 19.8 9.5 16 8.2 FSRN-19-15-2-HD 39 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

SFHL-LH-SC-HD-H
本体 SUS316L
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応

特長

  • ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • 脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止シリーズ
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SFHL-LH-SC-HD-Hのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SFHL-LH-SC-HD-Hのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SFHL-LH-SC-HD-Hがカバーから抜け落ちることはありません。

SFHL-LH-SC-HD-Hフランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン


関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SFHL-LH-SC-HD-Hフランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Hがあります。
FSPAS-A4-HD-H

SFHL-LH-SC-HD-Hフランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります