• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじ

SSC-SRBS/ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

Captive Button Head Cap Screws with Hexalobular Socket (with Pin)

  • いたずら防止
  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSCSSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 dc 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SSC-SRBS-M3-8 M3 0.5 8 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 0.57 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M3-10 M3 0.5 10 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 0.65 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M3-12 M3 0.5 12 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 0.73 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M3-16 M3 0.5 16 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 0.93 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M4-10 M4 0.7 10 5 7.6 2.2 3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 1.4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M4-12 M4 0.7 12 5 7.6 2.2 3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 1.5 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M4-16 M4 0.7 16 5 7.6 2.2 3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 1.8 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M4-20 M4 0.7 20 5 7.6 2.2 3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 2.2 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M5-12 M5 0.8 12 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 2.3 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M5-16 M5 0.8 16 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 2.8 280 308 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M5-20 M5 0.8 20 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 3.3 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M5-25 M5 0.8 25 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 4.1 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M6-12 M6 1 12 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 3.6 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M6-16 M6 1 16 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 4.3 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M6-20 M6 1 20 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 5.1 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M6-25 M6 1 25 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 6.1 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M6-30 M6 1 30 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 6.9 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M8-16 M8 1.25 16 10 14 4.4 6.3 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 9.1 350 385 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M8-20 M8 1.25 20 10 14 4.4 6.3 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 10 370 407 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M8-25 M8 1.25 25 10 14 4.4 6.3 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 12 400 440 CAD カート 実働5日目出荷
SSC-SRBS-M8-30 M8 1.25 30 10 14 4.4 6.3 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 14 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SRBS-M8-40 M8 1.25 40 10 14 4.4 6.3 SRX-40 SRXB-40 SRD-6.35 40 18 410 451 CAD カート 在庫品
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
関連サービス

材質・仕上げ

SSC-SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • いたずら防止ねじタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SRBSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SRBSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SRBSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)


関連商品

専用レンチSRXがあります。
SRX

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。
SRXB

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

脱落防止ねじ(脱落防止ボルト)・全ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります